건축 자재 취급 시스템

도전과제

다양한 스톤을 레이어별로 처리합니다.

해결책

서보 평행 그리퍼로 레이어를 중앙에서 닫을 수 있습니다. 그리퍼 죠는 안전한 취급을 위해 특수 코팅되어 있습니다.

하이라이트 및 기술 데이터
  • IP40
  • AC 서보 모터 구동
  • 외부 그립
기술 데이터
동력 종류전기식
그리핑 컨셉KRAFT
그리핑 스프링KLE
최대 스트로크640 [mm]
IP 등급IP40
시스템 중량210 [kg]
내장 표준 구성 요소

문의하십시오

개인 데이터
메시지